TVS3300EVM-BI

TVS3300EVM-BI

ご注文はこちら

概要

TVS3300 はサージなどの過渡的な過電圧イベントの際に非常に低くフラットなクランプ電圧を維持する高精度クランプです。TI の高精度サージ技術により、TVS3300 のクランプ電圧は、必要なサージ電流にかかわらずほとんど変化しません (動的抵抗が非常に小さい)。また、TVS3300 はサージに対して高速応答するため、クランプ時にオーバーシュート電圧が発生しません。このアダプタ ボードは、超小型 WCSP パッケージを業界標準の SMA と SMB のフットプリントに封止し、お客様独自のシステムでお客様を評価できるようにしています。このアダプタでは、2 つの TVS3300 デバイス が双方向構成に配置されます。

特長
  • IEC 61000-4-5 サージ準拠試験
  • IEC 61000-4-2 ESD 準拠試験
  • 業界標準のフットプリントにより、既存システムでの評価が容易

  • TVS3300 双方向アダプタ ボード

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TVS3300EVM-BI — TVS3300 双方向アダプタ・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TVS3300EVM-BI — TVS3300 双方向アダプタ・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TVS0500-3300 Evaluation Module—Adaptor Boards User's Guide (Rev. B) 2018/03/08
* EVM ユーザー ガイド (英語) TVS3300YZF 33-V Precision Surge Protection Clamp Evaluation Module User's Guide 2017/01/25
* EVM ユーザー ガイド (英語) TVS3300 Evaluation Module—Bidirectional Adaptor Board User's Guide 2017/01/10
* EVM ユーザー ガイド (英語) TVS3300DRV 33-V Precision Surge Protection Clamp Evaluation Module User's Guide 2017/01/09
証明書 TVS3300EVM-BI EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ