TXS4558EVM

概要

テキサス インスツルメンツの TXS4558 評価基板 (EVM) は、モバイル ハンドセット アプリケーション用のデータを保存する 2 枚の個別の SIM 加入者カードと、ワイヤレス ベースバンド プロセッサを接続する、デュアル電源スタンバイ SIM (スマート アイデンティティ モジュール) カード ソリューションである TXS4558 が目立つ設計を採用しています。このデバイスは GPIO 制御および通信を目的としており、GPIO 信号を使用して SIM モードと SIM モードを切り替えることで、1 つのインターフェイスで 2 つの SIM をサポートできます。

この評価基盤には、SIM カード用の 2 個のソケットと、すべてのデバイス信号と接続するテスト ポイントが含まれています。ジャンパ、コネクタ、テスト ポイントすべてに、デバイス信号名のラベルが付いています。

特長
  • トランスレータ付きデュアル 1.8V/3V Sim カード電源
  • 評価が容易なオンボード SIM ソケット
  • 信号接続用の SMB およびテストポイント オプション
  • デバイスの制御信号を操作するためのジャンパを搭載
  • 評価と信号プローブに適した複数のテスト ポイント
電圧レベル シフタ
TXS4558 — レベル シフタと専用デュアル LDO 搭載、デュアル、SIM カード電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TXS4558EVM — TXS4558 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TXS4558EVM — TXS4558 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TXS4558EVM 2011/09/22
証明書 TXS4558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ