UCC14341EVM-069

UCC14341EVM-069

ご注文はこちら

概要

UCC14341-Q1 は、3.5mm の低背、かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、5kVRMS に対処でき、1.5W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータ モジュールです。UCC14341EVM-069 EVM は、13.5VIN~ 16.5V の VIN で動作可能、VDD = 18V と VEE = -4V のデュアル出力を供給する構成を採用しているほか、標準的なバイアス電源電圧の供給方法も実証されています。この電源電圧を使用するのは、産業用と車載の各高圧インバータ、バッテリ管理システム、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する IGBT と SiC の各ゲート ドライバ IC です。

特長
  • UCC14341-Q1 1.5-W DC/DC コンバータ モジュールは、SiC と IGBT の各ゲート ドライバ IC 用のバイアス電源に適した、VDD EE のデュアル出力を供給
  • トランス、電力段、制御機能を、12.8 x 7.55 x 3.55mm の低背で幅の広い 36 ピン SOIC パッケージに封止
  • AEC-Q100 対応、最大 105℃ までの温度範囲でフル定格で動作し、3.5pF の絶縁静電容量、SSM 周波数変調、低電磁波を実現
  • 5-kV RMSの絶縁、入力 OVP (過電圧保護)、出力 OCP (過電流保護)、電力制限、パワー グッド、イネーブルと内蔵型ソフト スタート機能搭載
  • この EVM は、使いやすいテスト プラットフォームで、SiC と IGBT の各ゲート ドライバへのバイアス供給アプリケーションにとって非常に重要な複数の機能を提示
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14340-Q1 — 自動車用、1.5W、15Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール UCC14341-Q1 — 車載、1.5W、15Vin、25Vout、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Using the UCC14341EVM-069 for Biasing Traction Inverter Gate Driver Devices (Rev. A) PDF | HTML 2023/08/29
証明書 UCC14341EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/01/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ