UCC2189X5YQEVM-096

UCC2189X5YQEVM-096

ご注文はこちら

概要

UCC2189X5YQEVM-096 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの基板です。この基板は、絶縁型バイアス電源、駆動電流、保護機能を実現します。これらは、Wolfspeed 社 の SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールや、類似のピン配置を採用している他の IGBT または SiC MOSFET モジュールを駆動するために必要なものです。

特長
  • Wolfspeed の FM3 や XM3 の各モジュールとの直接互換性
  • アダプタ ボード経由で、Wolfspeed の BM3 モジュールとの互換性
  • LM5185 フライバック コントローラは正と負のバイアスを 2 次側に供給します
  • 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示します
  • 短絡検出やアクティブ短絡機能などの保護機能を搭載しています
  • デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
    絶縁型ゲート ドライバ
    UCC218915-Q1 — 車載、分割出力、DESAT (脱飽和) 機能と障害報告機能搭載、±2.8A、シングルチャネル、絶縁型プリドライバ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
    重要な注意事項
    UCC2189X5YQEVM-096 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

    購入と開発の開始

    評価ボード

    UCC2189X5YQEVM-096 — UCC2189X5Y の評価基板

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    UCC2189X5YQEVM-096 — UCC2189X5Y の評価基板

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    設計ファイル

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) UCC2189X5Y Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed® 1200V SiC Platforms EVM User's Guide PDF | HTML 2024/12/12
    証明書 UCC2189X5YQEVM-096 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/17

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

    ビデオ