UCC24610EVM-693

UCC24610EVM-693

ご注文はこちら

概要

UCC24610EVM-693 はダイオード代替デモカードで、既存の顧客システムでショットキー ダイオードの代わりに使用できます。 このドーター カードは、UCC24610 コントローラ、5V、10W 出力コンバータに最適な FET、およびサポート コンポーネントで構成されています。既存のダイオードを取り外してから数本の配線を使用するだけで、UCC24610EVM-693 をお客様のコンバータに簡単に接続できます。

特長
  • 自己同期型 2 次側コントローラ
  • 最大 1MHz の動作周波数
  • VDS MOSFET センシング
  • 3A のシンク電流と 2A のソース ゲートの駆動可能
  • 90 種類以上の設計におけるマイクロパワー スリープ電流
  • 誤トリガ フィルタ
  • 20ns ターンオフ伝搬遅延
  • CCM 動作の同期入力
AC/DC コントローラ
UCC24610 — 2 次側同期整流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

UCC24610EVM-693 — ダイオード代替デモ・カード、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC24610EVM-693 — ダイオード代替デモ・カード、UCC24610 用、2 次側同期整流コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 UCC24610EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Using the UCC24610EVM-693 2010/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ