UCC27531EVM-184

UCC27531EVM-184

ご注文はこちら

概要

UCC27531EVM-184 は、完全絶縁型のゲート ドライバ用ドーター カードであり、UCC27531DBV ドライバを迅速かつ容易に評価するためのテスト プラットフォームを提供します。この評価基板は、単一の外部 +12V 電源で動作し、包括的なテスト ポイントおよびジャンパ構成を備えており、電力変換アプリケーションの駆動に適した絶縁型ドライバの評価に使用できます。この評価基板は、駆動信号を受け入れ、絶縁型境界を越えて信号を伝送し、ローサイドまたはハイサイド スイッチの駆動に使用できます。この評価基板は UCC27531 の評価用ツールとして設計されており、最終製品としての使用を目的としたものではありません。

特長
入力 / 出力信号およびバイアス絶縁を備えた IGBT ゲート ドライバ用ドーター カード。信号路絶縁用のフォトカプラと、正と負の両方のゲートドライブに対応する絶縁型バイアス電源を搭載。バイアス電源として、単一の 12V 入力電圧のみを必要とします。ハイサイドまたはローサイドの完全なゲート ドライブとして使用できます。ゲート ‐ エミッタ間電圧 (VGE) を負電圧とするための追加オプション。イネーブル / ディスエーブル機能用の絶縁入力。IC の評価、システム設計、および回路検証を容易にするために戦略的に配置された 11 個のテスト ポイントと 16 個のシングル ピン ジャンパを備えており、この評価基板はさまざまな構成目標に柔軟に対応できます。
ローサイド ドライバ
UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27531-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs UCC27533 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting/noninverting inputs UCC27536 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting input UCC27537 — 35V VDD 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and EN pin UCC27538 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and dual input
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27531EVM-184 — UCC27531 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27531EVM-184 2012/12/04
証明書 UCC27531EVM-184 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ