UCC27735Q1EVM

UCC27735Q1EVM

ご注文はこちら

概要

UCC27735-Q1 評価基板ではドライバ性能をデータシート比較評価や外部電力デバイス接続で評価でき、ソースおよびシンク ゲート抵抗も柔軟に設定可能です。UCC27735Q1EVM 評価基板は、複数の表面実装テスト ポイントを使用して LI、HI、VDD、HBの各入力に接続できます。UCC27735-Q1 のプローブ接続用として、他のさまざまなテスト ポイントも利用できます。入力バイアスは、VHB-VHS ハイサイド バイアスが VCC から供給されるように、または外部の追加バイアスを追加して VHBVHS を直接的に供給できるように構成されます。UCC27735-Q1 の HS の負電圧能力を評価できるように、ハイサイドとローサイドのドライバ出力の帰還値はそれぞれ HS と GND に分離されています。

特長
  • UCC27735-Q1 ゲート ドライバの低電圧機能を実証する評価基板 (EVM)
  • 電源電圧範囲:10V ~ 21V VCC
  • TTL 互換入力
  • バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート ドライブ抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
  • 容量性負荷、外部ゲート ドライブ抵抗、ゲート駆動ネットワーク評価用ダイオード
  • データシートの大半のパラメータを迅速に検証可能
  • 複数のテスト ポイントを使用して、UCC27735-Q1 のすべての主要ピンへのプローブ接続が可能
ハーフ ブリッジ ドライバ
UCC27734 — 700V、3.5A/4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (9V UVLO、高 dV/dt 許容誤差、およびインターロック搭載) UCC27734-Q1 — 車載、700V、3.5A/4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (9V UVLO、高 dV/dt 許容誤差、およびインターロック搭載) UCC27735 — 700V、3.5A/4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (9V UVLO、高 dV/dt 許容誤差、インターロックおよびイネーブル機能搭載) UCC27735-Q1 — 車載、700V 3.5A/4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (9V UVLO、dV/dt 許容誤差、インターロックおよびイネーブル機能搭載)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 700V、4A/4A、ハーフブリッジ ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 700V、4A/4A、ハーフブリッジ ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC27735Q1EVM User's Guide PDF | HTML 2025/09/08
証明書 UCC27735Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ