UCC28740EVM-525

UCC28740EVM-525

ご注文はこちら

概要

UCC28740EVM-525 評価基板は、10W のオフライン不連続導通モード(DCM)フライバック コンバータで、定電圧(CV)と定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。このモジュールは光カプラ フィードバックを使用して厳格な電圧レギュレーションを行い、広い負荷ステップに対する過渡応答を改善するほか、1 次側制御を行って高精度の定電流レギュレーションを実現します。UCC28740 コントローラは、自らの制御アルゴリズムで周波数変調、1 次側ピーク電流変調、バレー スイッチング、バレー スキップを使用し、動作範囲全体で最大の効率を達成します。

特長
  • ユニバーサル AC 入力、5V/2.1A 出力
  • 無負荷時の消費電力は >20mW
  • 平均効率:80% 超
  • 光カプラ フィードバックによる定電圧レギュレーションと高速なダイナミック応答
  • 高精度な定電流性能のための一次側制御 (出力電流レギュレーション ±5%)
  • 内部 700V スタートアップ スイッチにより、バルク レールからの直接供給でスタートアップ
  • 擬似共振バレー スイッチング動作により、最高の全体効率
  • 保護機能:保護過電圧、ライン低電圧、過電流、短絡
AC/DC コントローラ
LM5023 — AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ UCC28710 — PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、プログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28711 — PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28740 — 2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ UCC28740-Q1 — 車載対応、HV (高電圧) スタートアップ機能とフォトカプラ フィードバック搭載、超低スタンバイ消費電力、フライバック コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28740EVM-525 2013/07/02
証明書 UCC28740EVM-525 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5023-2NBEVM — LM5023 19V 65W ノート PC アダプタ評価基板 UCC28711EVM-160 — UCC28711 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ