UCC28781EVM-053

UCC28781EVM-053

ご注文はこちら

概要

UCC28781EMV-053 は、ゼロ電圧スイッチング フライバック (ZVSF) コントローラを使用した、60W、15V 出力、高効率、高密度、高電圧の車載対応バイアス電源を提示します。 UCC28781-Q1 は、1 次側シリコン MOSFET を直接駆動し、絶縁型ゲート ドライバである UCC5304 を使用して 2 次側同期整流器を駆動し、効率の向上と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を実現します。

特長
  • 150kHz 以上の高周波動作を通じて、小型ソリューション サイズを実現すると同時に、マルチモード動作により、ライン電圧範囲と負荷範囲の両方にわたって高効率を維持します。
  • 入力電圧が 500Vdc ~ 250Vdc の範囲にある場合、15V 固定出力の供給電流定格は 4Adc ですが、250Vdc ~ 50Vdc の入力時はディレーティングで定格 2A になります。
  • 250Vdc 入力、全負荷時の効率は 94% 超過であり、500Vdc 入力、無負荷時のスタンバイ消費電力は 70mW 未満です。
  • また、90Vac ~ 264Vac の電力供給源に対応し、評価基板 (EVM) に電力を供給するオプションの手段もオンボード搭載済みです。
  • この回路設計はテスト済みであり、対応するユーザー ガイドが付属した評価基板 (EVM) の形で入手できます。
AC/DC コントローラ
UCC28781 — SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ UCC28781-Q1 — 車載対応、SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ

 

シャント電圧リファレンス
ATL431 — 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

 

絶縁型ゲート ドライバ
UCC5304 — 強化絶縁対応、4A/6A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC コントローラ
UCC28781 — SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ UCC28781-Q1 — 車載対応、SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

close
バージョン: null
リリース日:
製品
AC/DC コントローラ
UCC28781 — SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ UCC28781-Q1 — 車載対応、SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Using the UCC28781EVM-053 Zero-Voltage-Switching Flyback Converter (Rev. A) PDF | HTML 2022/09/15
証明書 UCC28781EVM-053 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ