UCC5870QDWJEVM-026

UCC5870-Q1 functional safety compliant 15-A isolated IGBT/SiC MOSFET gate driver evaluation module

UCC5870QDWJEVM-026

購入

概要

UCC5870-Q1 評価基板は、先進的な保護機能を搭載した、TI の 15A 絶縁型シングルチャネル・ゲート・ドライバである UCC5870-Q1 を評価する目的で設計してあります。このドライバは、HEV/EV アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。アクティブ・ミラー・クランプ、DESAT 検出、シャント電流センシングのサポート、ソフト・ターンオフ、VCE の過電圧保護、ゲート・ドライバ電源の UVLO と OVLO (過電圧ロックアウト)、温度監視とサーマル・シャットダウン、ゲート監視のような各種保護機能を搭載しており、高い信頼性を必要とするシステムに対応できます。また、このドライバは、SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) を経由する、診断、保護、監視に関する高度な機能も搭載しています。

特長
  • 分割対応のドライバ出力は、15A のピーク・ソース (供給) 電流と 15A のピーク・シンク (吸い込み) 電流を実現
  • 1 次側と 2 次側のアクティブ短絡をサポート
  • パワー・トランジスタの保護機能:パワー・トランジスタの障害発生時の DESAT (脱飽和)、OC/SC (開路と短絡)、プログラマブル・ソフト・ターンオフ (STO)、2 レベル・ターンオフ (2LTOFF)
  • SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
  • 電源が静電容量とゲート駆動ループをバイパスできるように最適化した PCB レイアウト

  • MCU daughter board for GUI connection
  • USB A male-B micro male 1-M cable

絶縁型ゲート・ドライバ
UCC5870-Q1 車載対応、IGBT/SiC FET 向け、3.75kVrms、30A、シングルチャネル機能安全絶縁型ゲート・ドライバ UCC5871-Q1 車載対応、高度な保護機能搭載、30A、絶縁型、5.7kV VRMS、IGBT/SiC MOSFET ゲート・ドライバ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5870QDWJEVM-026 — UCC5870-Q1 機能安全準拠 15A 絶縁 IGBT/SiC MOSFET ゲート・ドライバの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

UCC5870-Q1 EVM GUI Software (Rev. A) — SLUC700A.ZIP (31568KB)

設計ツール

UCC5870QDWJEVM-026 Design Files — SLURAZ1.ZIP (3235KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC5870-Q1 Evaluaiton Module User's Guide 2019年 10月 1日
データシート UCC5870-Q1 絶縁 IGBT、SiC MOSFET ゲート・ドライバ、リアルタイム機能付き データシート (Rev. C) 2021年 9月 1日
証明書 UCC5870QDWJEVM-26 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ