UCD91320EVM

UCD91320EVM

ご注文はこちら

概要

UCD91320EVM 開発キットは、UCD91320 パワー シーケンサ デバイス向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。この評価基板には、TI の Sequencer Studio GUI と組み合わせて、電源シーケンサ ソリューションの開発を開始するために必要なものがすべて付属。この評価基板は、UCD91320 や、4 つのオンボード LDO を搭載して、複数の電源レールのシーケンシングを迅速に開始できます。また、この評価基板は、信号状態を表示する LED、マージニング用 RC フィルタのフットプリント、電源レール監視を搭載しています。評価基板との通信は、PMBus を使用して簡単に実現できます。

特長
  • 基板に実装された UCD91320SPM デバイス
  • USB 電源コネクタ
  • ボード上のすべての信号用のピンヘッダに簡単にアクセス可能
  • さまざまな電源レールを迅速にプロトタイプ製作するための 4x LDO:3.3V、2.5V、1.8V、および 1.2V。
  • オンボードの各 LDO を簡単にイネーブルまたはディスエーブルにするジャンパ
  • マージニング フィードバック用 RC フィルタ、追加受動素子用フットプリント、LDO 出力を監視ピンおよびオフボード デバイスに接続するジャンパです。
  • PMBus 接続用のピンヘッダ
  • PMBus アドレス選択用の使いやすいジャンパ、最大 8 個のアドレスを選択可能です
  • UCD91320 に電力を供給するオンボード LDO
  • 電圧リファレンス、電源ピン、外部電源監視をチェックするためのテスト ポイント
シーケンサ
UCD91320 — 32 レール PMBus 電源シーケンス IC とシステム マネージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD91320EVM — UCD91320 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD91320EVM — UCD91320 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCD91320EVM ユーザー ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/07
証明書 UCD91320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ