USB-TO-GPIO

USB インターフェイス・アダプタ EVM

USB-TO-GPIO

購入

概要

This EVM serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM™ compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The communication between the USB interface adapter and the host PC is via USB, while the communication between the USB interface adapter and the slave device(s) is via an inter-integrated circuit (I²C), SMBus, PMBus and/or general-purpose inputs/outputs GPIOs. The bridge converts communication transactions between the USB and serial protocol.

特長
  • Supports master mode I²C, SMBus or PMBus as well as GPIO.
  • Supports USB1.1 full speed at 12 Mbit/s. The USB interface adapter is recognized by the host as a generic human interface device (HID), so no proprietary USB or HID driver is needed. Therefore, the USB interface adapter can be treated as a USB plug-and-play device.
  • Selects different clock speeds (either 100 kHz or 400 kHz) for I²C, PMBus, or SMBus communications.
  • Configures different pullup resistors for clock, data and ALERT signals (including open-drain).
  • Supports flexible I²C read or write transactions (specify raw data, instead of device address, command, etc.) .
  • Includes .NET DLL for supporting Windows .NET GUIs using the adapter.
  • No Windows dependencies other than the Microsoft .NET Framework version 2.0.
シーケンサ
UCD90120 12 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD90120A ACPI サポート付き、12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ UCD90124 ファン制御付き、12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・コントローラ UCD90124A ファン制御および ACPI サポート付き、12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD90160 ACPI サポート付き、16 レール電源シーケンス IC UCD90160A ACPI をサポートする 16 レール PMBus 電源シーケンス IC / システム・マネージャ UCD90320 32 レール PMBus 電源シーケンス ICとシステム・マネージャ UCD9080 電源シーケンスとモニタ UCD9081 不揮発性のエラー・ロギング機能搭載、電源シーケンサとモニタ UCD9090 10 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD9090-Q1 車載用 10 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD9090A ACPI対応 10レール電源シーケンスICおよびモニタ UCD90910 10 チャネル・ファン・コントローラ内蔵、10 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ

 

デジタル電源絶縁型コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付き、高集積デジタル・コントローラ

 

降圧 コントローラ (外部スイッチ)
TPS53681 PMBus と NVM 搭載、6+2/5+3 構成のデュアル・チャネル D-CAP+™ 降圧マルチフェーズ・コントローラ

 

降圧モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM831D31 AVS / モニタリング機能搭載、8V ~ 14V 入力、120A + 40A デュアル出力 PMBus モジュール

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

USB-TO-GPIO — USB インターフェイス・アダプタ EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 USB-TO-GPIO EU Declaration of Conformity (DoC) 2018年 6月 13日
技術記事 "X" Marks the spot - 7 Treasures in a pirate engineer's treasure chest 2013年 9月 19日
その他の技術資料 USB Interface Adapter Evaluation Module 2006年 8月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS53915EVM-587 TPS53915EVM-587 1出力、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール TPS544B20EVM-634 20A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM コンバータ、PMBusTM および V、I、温度の遠隔測定機能付き TPS544B25EVM-681 シングル出力 DC-DC コンバータ、PMBus インターフェイス付き TPS544C25EVM-681 TPS544C25EVM-681 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ