VCA710RGREVM

VCA710RGREVM

ご注文はこちら

概要

VCA710RGREVM は VCA710RGR 向けに設計された評価基板 (EVM) で、20dB の固定内部ゲインを持つ低雑音アンプ (LNA) と可変ゲイン アンプ (VGA) の 2 つの主要部品を備えたアナログ フロントエンド デバイスです。この評価基板は、アンプの機能および汎用性を迅速かつ容易に実証できるよう設計されています。この評価基板には、電源、信号源、および試験機器との接続を容易にするオンボード コネクタが搭載されています。入出力端子は、一般的な実験室用機器と容易に接続できるよう構成されています。さらに、電源用のバナナ コネクタと、各種動作モードの有効化、無効化、設定を容易に行えるジャンパを備えています。LNA および VGA の入力と出力のパターンはいずれも、差動インピーダンス 100Ω 制御された差動配線となっており、デバイスの最適な性能を確保しています。

特長
  • 単一電源電圧の動作範囲:3.3V ~ 5.25V
  • すべての入出力信号に対応する複数の SMA コネクタを容易に使用可能
  • デバイス電源用の使いやすいバナナ コネクタ
  • 各種モードでデバイスを構成するためのジャンパ
  • 寄生成分とノイズを最小化するための構成を採用したレイアウト
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)
VCA710 — 100MHz 低ノイズ、60dB ゲイン、可変ゲイン アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

VCA710RGREVM — VCA710 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

VCA710RGREVM — VCA710 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) VCA710RGR 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/14
証明書 VCA710RGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ