WURTH-3P-SN6507

WURTH-3P-SN6507

提供元: Würth Elektronik
ご注文はこちら

概要

SN6507 開発キットには、SN6507 コンバータの性能を評価するためのボードが 2 枚含まれています。この 2 枚のボードには、プッシュプル トランスの WE-PPTI ラインである Wurth トランスが搭載されています。ボード 650796 は、24Vin ~ 15Vout のアプリケーション向け固定ボードです。また、ボード 650700 は構成可能なボードで、多様なアプリケーションのニーズに対応するためにさまざまなトランス (x16) を選択できます。これらのボードは CISPR32 規格に完全に準拠しており、産業用や医療用の実装向けに設計されたソリューションを利用できます。

トランス ドライバ
SN6507 — 絶縁型電源向け、デューティ サイクル制御機能搭載、少ない電磁波、36V、プッシュプル トランス ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Würth Elektronik

購入と開発の開始

評価ボード

756507 — 多用途電源ソリューション向け開発キット SN6507

サポート対象の製品とハードウェア

756507 — 多用途電源ソリューション向け開発キット SN6507

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Würth Elektronik。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。