XEVMK2LX

66AK2L06 評価モジュール

XEVMK2LX

購入

概要

XEVMK2LX は、66AK2Lx Keystone II ベース SoC 向けのフル機能の評価 / 開発ツールです。航空と防衛、試験と測定、医療、ソナーと画像処理の各最新アプリケーションに適した、高速データの生成とアクイジションを実施するシステムの開発に着手するには、このワイド PICMG® AMC フォーム・ファクタ評価基板をご活用ください。この基板は、単一の 66AK2L06、クワッドコア C66x DSP、デュアルコア Arm Cortex-A15、デジタル・フロント・エンドと JESD204B インターフェイスを搭載しています。

このキットに付属しているソフトウェアは、Code Composer Studio 統合開発環境 (Integrated Development Environment、IDE) バージョン 5 (CCS v5)、TI のマルチコア・ソフトウェア開発キット (MCSDK)、チップ・サポート・ライブラリ、ネットワーク開発キット、すぐに使用できるデモ・ソフトウェアを収録しています。MCSDK は、Arm コア向けの Linux サポートと DSP コア向けの TI-RTOS (旧呼称は SYS/BIOS RTOS) サポートを採用しています。

信頼性の高いオンボード・コネクティビティ・オプションとして、デュアル 10/100/1000 イーサネット・ポート、USB miniB 経由の UART、PCIe、170 ピン B+ スタイルの AMC インターフェイスを経由する複数の FMC コネクタを搭載しています。DDR3、NAND と NOR の各フラッシュを含めた大容量のオンボード・メモリを搭載しており、フレキシビリティが向上します。この基板は、オンボード (XDS200) エミュレーションまたは外部エミュレーションも付随的にサポート

特長
  • サンプル・アプリケーション:航空、防衛、レーダー、試験と測定、ポータブル超音波システム、ソナーと画像処理
  • 小型サイズ:両面 PICMG® AMC フォーム・ファクタ (7.11 インチ x 2.89 インチ)
  • DDR メモリ:2GB ECC DDR3 1600 オンボード (SO-DIMM ではない)
  • 開発環境:Code Composer Studio™ バージョン 5 (CCSv5)
  • イーサネット:デュアル 10/100/1000 イーサネット・ポートがオンボード
  • エミュレーション:オンボードのエミュレーション XDS200 と、MIPI 60 ピン・コネクタ経由の外部エミュレータ
  • メモリ:2GB DDR3、2GB NAND フラッシュ、128MB NOR フラッシュ
  • 詳細:製品の詳細
  • 電源オプション:DC 電源ブリック・アダプタ (12V/7A) 、または AMC キャリア・バックプレーン
  • プロセッサ:66AK2L06 に、4 基の TMS320C66x DSP CorePacs と 2 基の Arm Cortex A15 CorePacs を組み合わせ、デジタル・フロント・エンド (DFE) と JESD204B インターフェイスを統合
  • USB:1 基の USB 2.0/3.0 インターフェイス

  1. XEVMK2LX Evaluation Module
  2. Power supply and power cord
  3. USB cable for On-board JTAG emulation
  4. 4-pin to 9-pin serial cable
  5. Ethernet Cable
  6. Software (Flash Drive)
  7. The K2L EVM Quick Setup Guide

デジタル信号プロセッサ (DSP)
66AK2L06 マルチコア DSP+ARM KeyStone II システム・オン・チップ(SoC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

XEVMK2LX — 66AK2L06 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 XEVMK2LX EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Optimizing your test and measurement solution by leveraging the most integrated 2015年 11月 3日
ユーザー・ガイド Multicore Software Development Kit (MCSDK) User’s Guide (Wiki) 2014年 7月 29日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2L 66AK2LX プロセッサ用プロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート RFSDK RF ソフトウェア開発者用キット(RFSDK)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境(IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ