XIO2213BEVM

XIO2213BEVM

ご注文はこちら

概要

The XIO2213B EVM is a functional implementation of a PCIe to PCI translation bridge, where the PCI bus interface is internally connectedto a 1394b open host controller/link-layer controller with a 3-port 1394b PHY. The PCIe to PCI translation bridge is fully compatible with the PCI Express to PCI/PCI-X Bridge Specification, Revision 1.0. Also, thebridge supports the standard PCI-to-PCI bridge programming model. The 1394b OHCI controller function is fully compatible with IEEE Std 1394b and the latest 1394 Open Host Controller Interface (OHCI) Specification. Designed as a x1 add-in card, it is routed on FR4 with a standard 4-layer board with 100 Ohm differential impedance (For PCI-Express differential pairs), 110 Ohm differential impedance (For 1394b pairs), and 50 Ohm single-ended impedance using routing guidelines and requirements specified in the PCI Express Card Electromechanical Specification rev 1.0a, PCI Local Bus Specification rev 2.3 and IEEE 1394b-2002.

特長
  • Full x1 PCI Express Throughout
  • Fully Compliant with PCI Express Base and 800M Bits/s Specification, Revision 1.1
  • Utilizes 100-MHz Differential PCI Express Common Reference Clock or 125-MHz Single-Ended Reference Clock
  • Fully supports provisions of IEEE P1394b-2002 Global Unique ID for the 1394 FabricFully Compliant With Provisions of IEEE Std 1394-1995 for a High-Performance Serial Bus and IEEE Std 1394a-2000
  • Fully Compliant with 1394 Open Host Controller Interface Specification, Revision 1.1 and Revision 1.2 draft
  • Three IEEE Std 1394b Fully Compliant Cable Ports at 100M Bits/s, 200M Bits/s, 400M Bits/s, and 800M Bits/s
  • Cable Ports Monitor Line Conditions for Active Connection To Remote Node
  • Cable Power Presence Monitoring
  • EEPROM Configuration Support to Load the Global Unique ID for the 1394 FabricSupport for D1, D2, D3hot
  • Active State Link Power Management Saves Power When Packet Activity on the PCI Express™ Link is Idle, Using Both L0s and L1 States
  • Eight 3.3-V, Multifunction, General-Purpose I/O Terminals
PCIe、SAS、SATA IC
XIO2213B — x1 PCIe から 1394b OHCI への変換ホスト コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

リファレンス・デザイン

XIO2213BEVM — XIO2213B Evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

XIO2213BEVM — XIO2213B Evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 XIO2213BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
エラッタ XIO2213B Errata (Rev. A) 2010/06/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ