XIO3130EVM

概要

The Texas Instruments XIO3130 EVM is a functional implementation of a four-port PCIe-to-PCIe switch. The XIO3130 EVM was designed to allow validation of three separate functional modes. In normal mode the EVM is configures as a generic PCI Express switch. In Hot Plug modedownstream ports 1 and 2 are configured as Hot Pluggable slots. In ExpressCard mode all three downstream ports are configured to support the ExpressCard adapter board. The different functional modes will be discussed later in this document.

特長
  • PCI Express Base Specification, Revision 1.1
  • PCI Express Card Electromechanical Specification, Revision 1.1
  • PCI-to-PCI Bridge Architecture Specification, Revision 1.1
  • PCI Bus Power Management Interface Specification, Revision 1.2
  • PCI Express Fanout Switch With One x1 Upstream Port and Three x1 Downstream Ports
  • Packet Transmission Starts While Reception Still in Progress (Cut-Through)
  • 256-Byte Maximum Data Payload Size
  • Peer-to-Peer Support
  • Wake Event and Beacon Support
  • Support for D1, D2, D3hot, and D3cold
  • Active State Power Management (ASPM) Using Both L0s and L1
  • Low-Power PCI Express Transmitter Mode
  • Integrated AUX Power Switch Drains VAUX Power Only When Main Power Is Off
  • Integrated PCI Hot Plug Support
  • Integrated REFCLK Buffers for Switch Downstream Ports
  • 3.3-V Multifunction I/O Pins for PCI Hot Plug Status and Control or General Purpose I/Os
  • Optional Serial EEPROM for System-Specific Configuration Register Initialization


CD-ROM

PCIe、SAS、SATA IC
XIO3130 — 統合型 PCI Express® (PCIe) 1:3 の 4 ポート、4 レーン パケット スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

XIO3130EVM — XIO3130EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

XIO3130EVM — XIO3130EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) XIO3130 EVM User's Guide 2008/07/23
証明書 XIO3130EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ