バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CALC-TOOL-TPSM843X20

CALC-TOOL-TPSM843X20

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2023/12/05
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM843320 — 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、3A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843320E — 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843620 — 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843620E — 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、6A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843820 — 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、8A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール TPSM843820E — 拡張温度範囲対応、4V ~ 18V 入力、8A、同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール

リリース情報

The CALC-TOOL-TPSM843X20 is a calculator that helps users calculate parameters and verify the design. This calculator tool can be used for TPSM843320, TPSM843620 and TPSM843820.