バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

LMG36XX-CALC

LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: REV-A
リリース日: 2023/08/28

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use of LMG36XX integrated GaN FET.

SHA-256 チェックサム
製品
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3612 統合ドライバおよび保護機能内蔵、650V、120mΩ GaN FET LMG3614 ドライバと保護機能内蔵、650V、170mΩ、GaN FET LMG3616 ドライバと保護機能内蔵した、650V、270mΩ、GaN FET LMG3622 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、700V、106mΩ、GaN FET LMG3624 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、700V、155mΩ、GaN FET LMG3626 ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、700V、220mΩ、GaN FET

リリース情報

Rev A