DRV8312-69M-KIT

3・相モーター・コントロール・キット:・50V、3.5A・Piccolo・F28069M、InstaSPIN™-FOC

DRV8312-69M-KIT

購入

概要

本キットには、AC アダプタ(直流電源装置)が同梱されておりません。
詳しくは本キットの AC アダプタの定格、仕様をご覧ください。

DRV8312-69M-KIT は DIMM100 controlCARD ベース・マザーボードの評価モジュールです。  InstaSPIN-FOC / InstaSPIN-MOTION 技術をベースとするモーター制御評価キットで、3 相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシレス AC(BLAC)、永久磁石同期(PMSM)モーターを駆動します。テキサス・インスツルメンツ(TI)の InstaSPIN 技術の活用により、3 相モーターの迅速な識別、自動チューニング、制御を可能にし、安定性と機能性の高いモーター制御システムを「瞬時に」実現します。InstaSPIN 技術と組み合わせることで、性能、電力効率、コスト効率の高いセンサレス / エンコーダ・センサ・フィールド・オリエンテッド制御(FOC)プラットフォームを実現し、製品開発期間を短縮します。アプリケーションはポンプ、ゲート、リフト、ファン、産業 / コンシューマ用ロボットやオートメーションを駆動する 50V 以下、3.5A 以下の同期モーターです。

利用可能なモーター制御ツールについては、C2000 ツールとソフトウェア・ページをご覧ください。

ハードウェアの特長

  • DIMM100 controlCARD 接続インターフェイス付き 3 相インバータ・ベースボード
  • 最大 50V と 3.5A の連続動作をサポートするDRV8312 3 相インバータ統合パワー・モジュール・ベース・ボード
  • 以下の controlCARD が含まれています。
  • DRV8312 ベースボードは MotorWare サポート controlCARD と組み合わせることも可能です。

ソフトウェアの特長

  • InstaSPIN-FOC 技術により、経験がさまざまなレベルの設計者が、強力なセンサレス・フィールド・オリエンテッド・モーター制御技術を利用できるようになります。InstaSPIN-FOC は 3 相モーターの自動識別、自動チューニング、フル制御を数分で実行します。
  • InstaSPIN-FOC 技術ベースの InstaSPIN-MOTION は高性能動作制御により、モーターの加速、位置決定、動作のプランニングを可能にします。
  • Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
  • InstaSPIN の評価と開発のための MotorWare の無償ダウンロード
  • 追加的なデバイス・ドライバが付属した controlSUITE の無償ダウンロード
  • InstaSPIN の機能を使用した GUI の無償デモ
  • 各種 MotorWare プロジェクトを実行するための 無償評価用 GUI

 

設計を開始

  • MotorWare.exe を起動し、左側のメニューで「Resources」(リソース) > 「Inverters」(インバータ) > 「DRV8312 EVM」(DRV8312 評価モジュール)を選択し、「Kit Readme First」(英語)ガイドと「HW Guide」(英語)の説明に従ってください。
  • 付属のモーター、あるいはお手持ちのモーターを使用してください。

  • DRV8312 three phase inverter baseboard
  • Piccolo TMDSCNCD28069MISO controlCARD
  • 1 BLDC/BLAC NEMA17 55W Motor
  • 24 V power supply
  • USB Cable
  • Latest USB stick contents

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28026F 60MHz、32KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28027F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28052F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28052M 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28054F 60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28054M 60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28062F 90MHz、FPU、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28068F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28068M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28069F 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)256KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28069M 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MC
ダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8312-69M-KIT – DRV8312 および InstaSPIN 対応Piccolo TMS320F28069M マイコン付き 3 相 BLDC モーター・キット

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 12
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri 2020年 7月 13日
データシート TMS320F2806x マイクロコントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) 英語版をダウンロード (Rev.H) 2020年 6月 9日
ユーザー・ガイド InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide 2019年 6月 27日
その他の技術資料 DRV8312-69M-KIT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA 2018年 4月 17日
ユーザー・ガイド TMS320F2802xF/F2806xF/M InstaSPIN-FOC/MOTION (Rev. F 翻訳版) 最新の英語版をダウンロード (Rev.H) 2016年 2月 21日
その他の技術資料 画期的なモーター制御テクノロジ InstaSPIN-FOC 英語版をダウンロード 2015年 10月 20日
技術記事 Experiment away! New motor kits make it easy to test and learn 2014年 12月 3日
ユーザー・ガイド TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Technical Reference Manual 2014年 3月 26日
ユーザー・ガイド TMS320F2806xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual 2014年 1月 14日
技術記事 TI unveils InstaSPIN™-MOTION with position control! 2013年 11月 15日
技術記事 You will not be able to spin this motor 2013年 11月 7日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BOOSTXL-DRV8301モーター・ドライブ・ブースタパック、DRV8301 および NexFET™ MOSFET 付き
BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305N 三相モーター駆動 BoosterPack 評価モジュール
DRV8301-69M-KIT3相モーター・コントロール・キット: 60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN-FOC
LAUNCHXL-F28027FC2000 Piccolo マイコン (MCU) F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F28069MInstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad
TMDSHVMTRINSPIN3相モーター・コントロール・キット:350V、10A、1-1.5kW、Piccolo F28069M、InstaSPIN-FOC
ドーター・カード
TMDSCNCD28069MISOPiccolo TMS320F28069MPZT、InstaSPIN™-FOC 対応付き controlCARD

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORKITSCNCD69MISOモーター・キット・アプリケーション・ソフトウェア、TMDSCNCD28069MISO controlCARD 用
MOTORWAREMotorWare™
ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITEcontrolSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用
ソフトウェア・プログラミング・ツール
INSTASPINUNIVERSALGUIGUI コンポーザ・ランタイム・インストールおよび Webapp、MotorWare ユニバーサル GUI 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

トレーニング・シリーズ

TI のトレーニングとビデオをすべて表示

ビデオ