UCD3138PSFBEVM-027

UCD3138PSFBEVM-027 評価モジュール

UCD3138PSFBEVM-027

購入

概要

This EVM, UCD3138PSFBEVM-027 is to help evaluate the UCD3138 64-pin digital control IC in an off-line power converter application and then to aid in its design. The EVM is a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter. The EVM is used together with its control card, UCD3138CC64EVM-030, also an EVM on which is placed UCD3138RGC. The UCD3138PSFBEVM-027 together with UCD3138CC64EVM-030 can be used as they are delivered without additional work, from either hardware or firmware, to evaluate a phase-shifted full-bridge DC-DC converter. This EVM combination allows for some of its design parameters to be retuned using a GUI based tool, called Texas Instruments Fusion Digital Power Designer. It is also possible to load custom firmware with user’s own definition and development. Three EVMs are included UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138CC64EVM-030, and USB-TO-GPIO. This user’s guide provides basic evaluation instruction from a viewpoint of system operation in a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter.
  • Digitally controlled phase-shifted full-bridge DC-DC power conversion
  • DC line input from 350 to 400Vdc
  • Regulated output 12Vdc with output from no-load to full-load
  • Full-load power 360W, or full-load current 30A
  • High efficiency
  • Constant soft start time
  • Protection: over voltage, over current, and brownout
  • Test points to facilitate device and topology evaluation
デジタルパワー絶縁コントローラ
UCD3138 絶縁電源向け、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付き、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル・コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル・コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル・コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル・コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル・コントローラ

 

N チャネル・トランジスタ
CSD18532KCS 60V、N チャネル NexFET MOSFET™、シングル TO-220、4.2mΩ
ダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138PSFBEVM-027 – UCD3138PSFBEVM-027 評価基板

ファームウェア

UCD3138FW-PSFB – UCD3138 位相シフト・フル・ブリッジ

ファームウェア

Phase Shifted Full Bridge Firmware – SLUC614.ZIP (4100KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
その他の技術資料 UCD3138PSFBEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
その他の技術資料 Phase Shifted Full Bridge Firmware 2016年 6月 16日
ユーザー・ガイド Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013年 8月 8日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
UCD3138FW-PSFBUCD3138 位相シフト・フル・ブリッジ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

トレーニング・シリーズ

TI のトレーニングとビデオをすべて表示

ビデオ