VCA2617EVM

VCA2617EVM 評価モジュール

VCA2617EVM

購入

概要

The VCA2617 is a dual-channel, continuously variable, voltage-controlled amplifier. The VCA2617EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example using the transfomer coupled, or the direct single-ended input mode. The differential outputs of the VCA2617 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2617EVM requires a +5 V supply for the VCA itself, and +/-5 V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2617
  • Single-ended, transformer coupled input configuration
  • Independent Channel controls
  • Adjustable output clamping level
プログラマブルと可変ゲイン・アンプ( PGA / VGA )
VCA2617 2 チャネル、小型パッケージ、可変ゲイン・アンプ

購入と開発の開始

評価ボード

VCA2617EVM – VCA2617EVM 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド VCA2617EVM User's Guide 2005年 11月 30日
その他の技術資料 VCA2617EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
VCA2615EVMVCA2615EVM、 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

トレーニング・シリーズ

TI のトレーニングとビデオをすべて表示

ビデオ