TIDA-01494

24V、公称 480W、ピーク 720W、効率 93.5% 超、堅牢な産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン

TIDA-01494

設計ファイル

概要

TIDA-01494 リファレンス・デザインは、24V DC、公称 480W、ピーク 720W 出力を供給するコンパクトで高効率のリファレンス・デザインであり、産業用 AC/DC 電源に適しています。この回路は、フロント・エンド連続導通モード(CCM)力率補正(PFC)回路と、その後段にある、同期整流を採用した堅牢な LLC 段で形成されています。このデザインは、広い負荷範囲にわたって 93.5% を上回る効率を達成し、強制空冷なしで動作するシステムを実現できます。UCC256301 をベースとする LLC 段は、UC256301 のゼロ電流スイッチング(ZCS)防止機能を活用して、ピーク出力を供給するとともに、ホールド要件を満たすための PFC バルク・キャパシタを最小化し、さらに短絡と過電流の状態に対するシステムの堅牢性を高めます。UCC24612-2 ベースの同期整流により、出力整流器の損失を最小化すると同時に、この製品の高度な比例型ゲート・ドライブとデッド・タイム最適化機能は、貫通の防止と損失の最小化に貢献します。

特長
  • 230V AC 入力時の電力変換のピーク効率は 94% で、平均効率は 93.5% 超過
  • 20A の連続電流を供給し、最大 30A のピーク電流を 3 秒間供給
  • 力率は 0.99 を上回り、IEC 61000-3-2 Class A で規定されている PF(力率)と電流 THD(全高調波歪)、およびEN55022 Class B の伝導型電磁波規格に適合
  • LLC 段における ZCS 防止により、より広い入力電圧範囲に対応し、堅牢性が向上
  • 過電流、短絡、過電圧、過熱に対する保護機能
  • コンパクトなフォーム・ファクタ:155mm x 125mm
出力電圧オプション TIDA-01494.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 480
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU399.PDF (6212 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRT45A.PDF (354 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRT46A.PDF (117 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT47.PDF (351 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT49A.ZIP (2004 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDX4.ZIP (877 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT48.PDF (1490 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256301入力電圧範囲(Vin)の広い LLC 共振コントローラ、高電圧スタートアップ機能搭載、超低スタンバイ消費電力

データシート: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256304スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、広い入力電圧範囲(Vin)の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19501KCSTO-220 封止、シングル、6.6mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA18126V、双方向、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV32025.5V、高速、デュアル・プッシュプル・コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TL103WAシャットダウン機能搭載、デュアル、32V、900kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP302ピン選択可能なトリップ・ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ・ファミリ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 How to boost efficiency in your industrial AC/DC power supply PDF | HTML 2017年 11月 9日
設計ガイド 24V、公称480W、最大720W、効率93.5%超の産業用AC/DC電源 リファレンス・デザイン 英語版 2017年 10月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ