ADC08200EVM

ADC08200EVM

지금 주문하기

개요

ADC08200 EVM(평가 모듈)은 고속
CMOS 인터페이스 ADC08200 평가 용도로 설계되었습니다. ADC08200EVM은 간단한 최소한의 외부 부품을 제공하여 시스템 비용 및 전력 소비를 최소화합니다.

특징
  • ADC08200 저비용 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)
  • TPS7A47 사용자 프로그램 방식, 무선 주파수(RF), 저손실(LDO) 전압 레귤레이터
  • CDCV304 고성능 저스큐 클록 버퍼
  • LM8272 고출력 전류, 무제한 정전식 부하 연산 증폭기
  • SN74AVC16244 동적 출력 제어, 저잡음, 16비트 출력 버퍼
  • ADC 및 FPGA에 별도의 클록을 제공하는 옵션

  • ADC08200 평가 모듈
  • 전원 공급 장치 케이블

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC08060 — 내부 샘플 및 홀드를 지원하는 8비트 60MSPS 1.3mW/MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC08100 — 8비트 100MSPS 1.3mW/MSPS 아날로그 디지털 컨버터(ADC) ADC08200 — 내부 샘플 및 홀드를 지원하는 8비트 200MSPS 저전력 아날로그-디지털 컨버터(ADC) ADC08L060 — 8비트, 60MSPS, 초저전력 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

 

범용 연산 증폭기
LM8272 — 듀얼, 24V, 13MHz 연산 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

 

클록 버퍼
CDCV304 — 범용 및 PCI-X 1:4 LVCMOS 클록 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 평가 보드 주문하기 - ADC08200EVM
  2. FPGA 캡처 카드 주문하기(필요한 경우) - TSW1400EVM
  3. 평가 보드 사용 설명서 읽기
  4. 양쪽 보드에 필요한 전원 공급 장치를 가지고 있거나 구입했는지 확인합니다
  5. 평가 보드용 GUI를 다운로드해 설치합니다
  6. TSW1400EVM 캡처 카드용 HSDCPro 소프트웨어를 다운로드하고 설치합니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADC08200EVM — ADC08200 8-Bit 200MSPS Low-Power ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC08200EVM — ADC08200 8-Bit 200MSPS Low-Power ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SNAC083.ZIP (1904 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADC08xx0 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017. 7. 10
인증서 ADC08200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
DATACONVERTERPRO-SW — 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어