ADS7863EVM

ADS7863EVM

지금 주문하기

개요

The ADS7863EVM uses a circuit board that will evaluate the ADS7861, ADS8361 and ADS7863 ADCs, 12-bit and 16-bit devices. The ADS7861 operates from 5 volts for AVdd & DVdd while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V for AVdd & DVdd and the ADS7863 operates from 2.7V to 5.5V for AVdd and DVdd. The evaluation board has a 500 kSPS, 12-bit/16-bit serial output. The analog inputs can be configured single-ended or differential. The module has two added features: a built in reference and a high-speed serial interface.

특징
  • Full-featured EVM board for the ADS7863 12-bit analog to digital converter
  • Onboard signal-conditioning option for CHB1
  • Access to SDOA and SDOB as well as Mode pins M0 and M1
  • Modular design for use with a variety of DSP and micro-controller interface boards
정밀 ADC
ADS7863A — 듀얼, 2MSPS, 12비트, 2+2 또는 3+3채널, 동시 샘플링 SAR ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS7863EVM — ADS7863 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS7863EVM — ADS7863 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 2011. 5. 19
인증서 ADS7863EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2