ADS7883EVM

ADS7883EVM

지금 주문하기

개요

The ADS7883EVM is a full-featured reference design, prototype, and software platform for the ADS7883ADC. The reference design feature contains essential circuitry to showcase the A/D converter. It gives the ability to change the input components to use different input frequencies. As a prototype board the input circuitry contains extra pads to allow the input signal to be inverting or non-inverting. As a software test platform, the EVM can be plugged into a 5-6K INTERFACE or an MCU Interface board to allow operation with C5000 and C6000 DSKs or microcontrollers such as the MSP430.

특징
  • The EVM is a full-featured evaluation module for the ADS7883 12-bit, 3-MSPS, single-channel ADC
  • On board signal conditioning using a precision THS4031 operational amplifier
  • The on board reference voltage is derived from the ADS7883 device
  • Input digital buffers are not limited to device VDD
  • Built using TI's modular EVM design rules
정밀 ADC
ADS7883 — 2.7V~5.5V, 12비트, 3MSPS, 직렬 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS7883EVM — ADS7883 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS7883EVM — ADS7883 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS788xEVM Users Guide (Rev. B) 2008. 8. 28
인증서 ADS7883EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2