ADS8344EVM

ADS8344EVM

지금 주문하기

개요

The ADS8344EVM is an 8-channel, 16-bit analog-to-digital converter evaluation board based on the ADS8344 ADC. Typical power dissipation is 10 mW at a 100 kHz throughput rate and a 5-V supply. The device uses a synchronous serial interface that is buffered on the EVM. The EVM also incorporates a stable voltage reference and operational amplifier, configured as a buffer to ensure a low-noise voltage to the ADC.

 

Companion power devices:

정밀 ADC
ADS8344 단일 종단 입력을 지원하는 16비트, 100kSPS, 8채널 SAR ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS8344EVM — ADS8344 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS8344EVM ADS8344 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS8344/45EVM 2007. 7. 26
* EVM User's guide ADS8344EVM 2002. 6. 10
인증서 ADS8344EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
5-6KINTERFACE 5~6K 인터페이스 평가 모듈