ADS8365M-EVM

ADS8365M 평가 모듈

ADS8365M-EVM

지금 주문하기

개요

The ADS8365M-EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8365 analog-to-digital converter (ADC). This high-resolution, 16 bit, parallel analog-to-digital, 250 kHz, SAR device, can be configured as a single or fully differential, pseudo-bipolar input. The EVM uses a INA159 amplifier (selected for its low noise), configured to allow the ADS8365 to operate at optimized performance to meet data sheet specifications.

특징
  • Full-featured evaluation board for the ADS8365, 250 kHz, 16 bit, 6 channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Modular design allows direct connection to various DSP platforms through the 5-6K and HPA-MCU interface boards
  • The ADS8365M-EVM can use its internal reference by using jumper W3 on the board
  • Onboard input and output digital buffer connectors are available on the EVM
정밀 ADC
ADS8365 16비트 250kSPS 6채널 동시 샘플링 SAR ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS8365M-EVM — ADS8365M 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS8365M-EVM ADS8365M 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS8364/65M EVM User's Guide 2006. 9. 7
인증서 ADS8365M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2