ADS8412EVM

ADS8412 평가 모듈

ADS8412EVM

지금 주문하기

개요

The ADS8412EVM is a full-featured EValuation Module for the operation of the ADS8412 analog to digital converter. The part is a high-speed SAR (successive approximation register); 16-bits of resolution, single channel, parallel interface ADC. The EVM has an on board signal conditioning circuit, an inverting gain of one amplifier, used to buffer and condition the incoming signal. This board also has a precise reference, buffered with a non-inverting operational amplifier. The digital input/outputs are buffered, while on board decoding can be used for stacking of multiple EVMs.

특징
  • On board signal conditioning
  • Onboard reference
  • Input and Output Digital Buffers
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
정밀 ADC
ADS8412 레퍼런스, 단극 완전 차동 입력을 지원하는 16비트 2MSPS 병렬 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS8412EVM — ADS8412 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS8412EVM ADS8412 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ADS8402/ADS8406/ADS8412 EVM User's Guide (Rev. A) 2004. 9. 14
인증서 ADS8412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
5-6KINTERFACE 5~6K 인터페이스 평가 모듈