AFE3256EVM

X선 평판 감지기용 256채널 AFE(아날로그 프론트 엔드)용 AFE3256 평가 모듈

AFE3256EVM

지금 주문하기

개요

AFE3256 평가 모듈(EVM)은 COF(Chip-on-Flex) 패키지의 저전력, 저잡음 충전 판독 IC(충전-디지털 컨버터)인 AFE3256 장치를 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 데이터 캡처를 위해 TSWDC155EVM(FPGA EVM)과 원활하게 통합된 아날로그 보드로 구성됩니다. 이 EVM에는 필요한 제어 신호와 온보드 전력 생성 기능이 모두 포함되어 있어 외부 장비의 필요성을 크게 줄여줍니다. 또한 EVM에는 Microsoft® Windows®용 사용하기 쉬운 소프트웨어가 포함되어 있어 장치 기능과 성능을 신속하게 평가할 수 있습니다.

특징
  • TWSDC155EVM과 호환되는 아날로그 EVM
  • 2개의 AFE3256TFU COF를 지원하고, 추가 COF 패키지를 지원하는 메자닌 커넥터도 포함되어 있습니다
  • 바이패스 옵션으로 향상된 전력 효율성을 위한 온보드 DC-DC 컨버터
  • AFE3256 장치에 레퍼런스 전압을 제공하는 온보드 저잡음 레퍼런스 제너레이터
  • AFE3256 장치 모드 및 기능 제어를 위한 GUI 소프트웨어

  • 10-01936 - 케이블 어셈블리 2.1mm ID, 5.5mm OD 플러그-와이어 리드 플랫 6.0'(1.83m)
  • RM3X8MM 2701 - 기계 나사 팬 Phillips M3(수량 4개)
  • 24438 - 스탠드오프, 육각, 25mm 길이, M3, 알루미늄(수량 4개)

디지털 엑스레이 AFE
AFE3256 동적 및 반동적 X-선 평판 패널 감지기용 256채널 아날로그 프론트 엔드(AFE)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서, GUI 및 추가 설계 리소스를 이용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE3256EVM — AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE3256EVM AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 9. 18