AFE4460EVM

AFE4460EVM

지금 주문하기

개요

AFE4460 평가 모듈(EVM)은 심박수 모니터링 및 주변 모세혈관 산소포화도(SpO2)와 같은 광학 바이오센싱 애플리케이션을 위한 AFE(아날로그 프론트 엔드)인 AFE4460을 평가하기 위한 플랫폼입니다.

AFE4460은 최대 32개의 스위칭 LED(발광 다이오드)와 최대 4개의 PD(포토다이오드)를 지원합니다. AFE에는 각각 8비트 전류를 제어하는 LED 드라이버가 2개 있습니다. 이 디바이스는 매우 작은 신호 수준의 감지를 지원하는 높은 동적 범위의 전송 및 수신 회로를 갖추고 있습니다. 최대 16개의 신호-위상 세트를 정의할 수 있으며, 각 위상 세트는 LED와 주변 위상의 조합으로 구성됩니다. 리시버 입력의 저잡음 오프셋 디지털-아날로그 컨버터(DAC)는 주변 및 LED 조명에서 DC를 취소하도록 자동으로 제어할 수 있습니다. 각 위상에 있는 4개 PD의 전류는 TIA(트랜스임피던스 증폭기)를 통해 전압으로 변환된 후 일반적인 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 디지털화됩니다. ADC 코드는 256개 샘플 FIFO(First-in First-Out) 블록에 저장할 수 있습니다. FIFO는 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스) 또는 상호 집적 회로(I2C) 인터페이스를 사용하여 읽을 수 있습니다.

특징
  • 평가 모드에서 최대 1000SPS에 데이터 획득
  • USB 기반 전력 및 PC 애플리케이션 연결
  • 모든 AFE4460 레지스터에 액세스
  • USB 기반 펌웨어 업그레이드 옵션

  • AFE4460 평가 모듈
  • 마이크로 USB 케이블
  • 심박수 모니터(HRM) 센서 케이블
  • 센서 보드

바이오센싱 AFE
AFE4460 FIFO를 갖춘 웨어러블 광학 바이오센싱용 높은 SNR, 초저전력, 통합 AFE AFE4462 광학 바이오 센싱을 위한 초소형 통합 AFE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

AFE4460EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE4460EVM — AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE4460EVM AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE4460EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 6. 27