AFE44I30EVM

AFE44I30EVM

지금 주문하기

개요

AFE44I30 평가 모듈(EVM)은 AFE44I30 제품과 관련된 시스템 개발 활동을 신속히 진행하고 평가할 수 있는 플랫폼입니다. AFE44I30은 심박수 모니터링(HRM) 및 주변 모세혈관 산소포화도(SpO2)와 같은 광학 바이오센싱 애플리케이션을 위한 AFE(아날로그 프론트 엔드)입니다.

AFE44I30은 6개의 스위칭 발광 다이오드(LED)와 4개의 포토다이오드를 지원합니다. 최대 24개의 신호 위상을 정의할 수 있으며, 신호는 동기화된 방식으로 각 위상에서 획득할 수 있습니다. 포토다이오드의 전류는 TIA(트랜스임피던스 증폭기)를 통해 전압으로 변환된 후 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하여 디지털화됩니다. ADC 코드는 프로그래밍 가능한 깊이를 지원하는 128샘플 FIFO에 저장할 수 있습니다. 저장해야 하는 위상을 수용하도록 FIFO 깊이를 분할할 수 있습니다. FIFO는 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 사용하여 읽을 수 있습니다.

또한 AFE는 8비트bit 전류를 제어할 수 있는 완전히 통합된 LED 드라이버를 제공합니다. AFE44I30은 외부 클록 또는 내부 오실레이터로 클록할 수 있습니다. 이 장치는 I2C 인터페이스를 사용하여 외부 호스트 프로세서와 통신합니다. 이 장치는 매우 작은 신호 수준의 감지를 지원하는 높은 동적 범위의 전송 및 수신 회로를 갖추고 있습니다.

특징
  • 평가 모드에서 최대 1000SPS에 데이터 획득
  • USB 기반 전력 및 PC 애플리케이션 연결
  • 모든 AFE44I30 레지스터에 액세스
  • USB 기반 펌웨어 업그레이드 옵션

  • AFE44I30 평가 모듈
  • 마이크로 USB 케이블
  • HRM 센서 케이블

바이오센싱 AFE
AFE44I30 — FIFO 및 I2C를 지원하는 웨어러블 광학 바이오센싱용 초저전력 통합 AFE(아날로그 프론트 엔드)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE44I30EVM — AFE44I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE44I30EVM — AFE44I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE44I30EVM EU Declaration of Conformity 2020. 2. 26

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상