AFE4960EVM

일체형 호흡 및 속도 감지 장치가 포함된 2채널 ECG AFE용 AFE4960 평가 모듈

AFE4960EVM

지금 주문하기

개요

AFE4960 평가 모듈(EVM)은 AFE4960 바이오센싱 AFE(아날로그 프론트 엔드)를 평가하기 위한 플랫폼으로, 심전도(ECG) 및 생체 임피던스 신호의 동기화된 신호 수집을 지원합니다.

AFE4960은 2채널 ECG 수신기 또는 1채널 ECG 수신기 및 호흡 임피던스 채널로 구성할 수 있습니다. AFE 신호 체인은 최대 4개의 전극까지 유연한 방식으로 상호 작용할 수 있습니다. RLD(Right-leg Drive) 증폭기 출력을 사용하여 바디 바이어스를 설정할 수 있습니다. AFE에는 리드 온/오프 감지를 위한 DC 리드 바이어싱 및 리드 임피던스 측정을 위한 AC 리드 바이어싱이 있습니다.

심장박동기 맥박 감지는 한 채널에서 지원됩니다. 두 채널 모두의 출력에서 프로그래머블 데시메이션 필터로 출력 데이터 속도를 줄입니다.

특징
  • 평가 모드에서 최대 2000SPS에 데이터 획득
  • USB 기반 전력 및 PC 애플리케이션 연결
  • 모든 AFE4960 레지스터에 액세스
  • USB 기반 펌웨어 업그레이드 옵션

  • AFE4960 평가 모듈
  • 마이크로 USB 케이블
  • ECG 센서 케이블

바이오센싱 AFE
AFE4960 일체형 호흡 및 속도 감지 장치가 포함된 2채널 ECG 아날로그 프런트 엔드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

AFE4960EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE4960EVM — AFE4960 evaluation module for two-channel ECG AFE with integrated respiration and pace detection

지원되는 제품 및 하드웨어

AFE4960EVM AFE4960 evaluation module for two-channel ECG AFE with integrated respiration and pace detection

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AFE4960EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 19