AFE7952EVM

AFE7952EVM

지금 주문하기

개요

AFE7952 EVM(평가 모듈)은 텍사스 인스트루먼트의 AFE7952 통합 RF 샘플링 트랜시버를 평가하는 데 사용됩니다. AFE7952 장치는 최대 4개의 전송, 4개의 수신, 2개의 피드백 채널(4T4R2F)을 지원하고 데이터 컨버터 클록 생성을 위한 PLL(위상 동기 루프)과 VCO(전압 제어 오실레이터)를 통합합니다. AFE7952 장치는 최대 29.5Gbps까지 작동할 수 있는 JESD204B 및 JESD204C 호환 SerDes(시리얼라이저/디시리얼라이저) 트랜시버 8개를 통합하여 온보드 FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 디지털 데이터를 전송 및 수신합니다. EVM에는 클록 생성기인 LMK04828이 포함되어 있어 AFE(아날로그 프론트 엔드)와 캡처 카드(필드 프로그래머블 게이트 어레이, FPGA)에 레퍼런스 클록 및 SYSREF를 제공합니다. EVM(평가 모듈)은 단일 5.5V 입력으로 작동하며 완전한 전원 관리 회로를 포함하고 있습니다. 외부 클로킹 옵션으로는 온칩 PLL을 위한 레퍼런스 클럭의 공급 지원이 있습니다. 이 설계는 TI 패턴 및 캡처 카드(TSW14J58)뿐만 아니라 많은 FPGA 개발 키트와 상호 작용합니다.

특징
  • 온보드 FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터
  • 완전한 전원 관리 회로 포함
  • 레퍼런스 클록 및 SYSREF를 제공하는 온보드 클록 생성기
  • DAC/ADC 클록 생성을 위한 내부 PLL/VCO
  • DAC 또는 ADC 속도의 선택적 외부 CLK
  • 시리얼라이저/디시리얼라이저 데이터 인터페이스:
    • JESD204B 및 JESD204C 준수
    • 최대 29.5Gbps의 시리얼라이저/디시리얼라이저 트랜시버 8개
    • 8b/10b 및 64b/66b 인코딩
    • 12비트, 16비트, 24비트 및 32비트 해상도
    • 하위 클래스 1 다중 장치 동기화
RF 트랜시버
AFE7952 — 최대 12GHz의 송신 4개, 수신 4개, 피드백 2개 RF 샘플링 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AFE7952 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 9. 16
인증서 AFE7952EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 10. 7