AMC1100EVM

AMC1100EVM

지금 주문하기

개요

The AMC1100 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1100 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1100EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1100 device. The AMC1100EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1100, please refer to the AMC1100 product folder.

특징
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs and outputs of the amplifier
  • ±250mV input range optimized for shunt resistor applications
  • Fully differential output with common mode voltage automatically adjusted to VDD2/2
절연 증폭기
AMC1100 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 저비용 기본 절연 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC1100EVM — AMC1100 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC1100EVM — AMC1100 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC1100EVM User's Guide (Rev. A) 2015. 12. 11
인증서 AMC1100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2