AMC1300EVM

높은 CMTI를 지원하는 AMC1300 ±250mV 입력, 강화 절연 증폭기 평가 모듈

AMC1300EVM

지금 주문하기

개요

AMC1300 EVM(평가 모듈)은 전류 션트 측정 애플리케이션에서 사용하도록 설계된 7kV 강화 절연 증폭기인 AMC1300를 평가하기 위한 플랫폼입니다. AMC1300EVM을 사용하여 AMC1300의 모든 기능을 살펴볼 수 있습니다.

특징
  • 강화 절연 증폭기: 7kV 피크, 10kV 서지
  • 8.2의 고정 게인
  • ±250mV 입력 범위
  • 낮은 게인 오류 및 드리프트
  • 확장된 산업용 온도 범위
변압기 드라이버
SN6501 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS704 전원 양호 및 독립 활성화를 지원하는 1A, 듀얼 채널 초저손실 전압 레귤레이터

 

절연 증폭기
AMC1300 ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기 AMC1300B-Q1 오토모티브, ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC1300EVM — AMC1300 ±250-mV input, reinforced isolated amplifier with high CMTI evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC1300EVM AMC1300 ±250-mV input, reinforced isolated amplifier with high CMTI evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2018. 6. 28
인증서 AMC1300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2