AMC1302EVM

±50mV 입력, 고정밀, 강화 절연 증폭기용 AMC1302 평가 모듈

AMC1302EVM

지금 주문하기

개요

AMC1302 EVM(평가 모듈)은 전류 션트 측정 애플리케이션에서 사용하도록 설계된 7kV 강화 절연 증폭기인 AMC1302를 평가하기 위한 플랫폼입니다. AMC1302EVM을 사용하여 AMC1302 장치의 모든 기능을 살펴볼 수 있습니다.

특징
  • 강화 절연 증폭기: 7kV 피크, 10kV 서지
  • 41의 고정 게인
  • ±50mV 입력 범위
  • 낮은 게인 오류 및 드리프트
  • 확장된 산업용 온도 범위
변압기 드라이버
SN6501 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS704 전원 양호 및 독립 활성화를 지원하는 1A, 듀얼 채널 초저손실 전압 레귤레이터

 

절연 증폭기
AMC1202 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 기본형 절연 증폭기 AMC1302 ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기 AMC1302-Q1 오토모티브, ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC1302EVM — AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC1302EVM AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2018. 6. 28
인증서 AMC1302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2