AMC1303EVM

AMC1303EVM

지금 주문하기

개요

AMC1303은 SiO2(이산화 규소) 절연 장벽에 의해 입력 인터페이스 회로와 분리된 출력 버퍼가 있는 1비트 모듈레이터입니다. 절연 장벽은 최대 8000 VPEAK의 전기화학적 절연을 제공합니다. AMC1303 장치를 FPGA나 기타 디지털 필터와 함께 사용하면 코드 누락 없이 16비트 아날로그-디지털(A/D) 변환을 달성할 수 있습니다.

특징
  • AMC1303 단일 채널 델타-시그마 모듈레이터용 전체 기능 평가 보드
  • 구성 가능한 AVDD 및 DVDD 전원 공급 장치
  • 아날로그 입력부 및 출력부에 대한 손쉬운 접근을 위한 나사 단자
변압기 드라이버
SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

절연 ADC
AMC1303E0510 — ±50mV 입력, 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 10MHz 내부 클록 및 맨체스터 코드 포함 AMC1303E0520 — ±50mV 입력, 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 20MHz 내부 클록 및 맨체스터 코드 포함 AMC1303E2510 — ±250mV 입력, 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 10MHz 내부 클록 및 맨체스터 코드 포함 AMC1303E2520 — ±250mV 입력, 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 20MHz 내부 클록 및 맨체스터 코드 포함 AMC1303M0510 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 변조기, 10MHz 내부 클록 포함 AMC1303M0520 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 20MHz 내부 클록 포함 AMC1303M2510 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 10MHz 내부 클록 포함 AMC1303M2520 — ±250mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, 20MHz 내부 클록 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC1303EVM — AMC1303 소형, 고정밀, 강화 절연 모듈레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC1303EVM — AMC1303 소형, 고정밀, 강화 절연 모듈레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019. 12. 16
인증서 AMC1303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2