AMC1304L05EVM

AMC1304L05EVM

지금 주문하기

개요

The AMC1304L05 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1304L05EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1304L05 device. The AMC1304L05EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1304L05, please refer to the AMC1304L05 product folder.

특징
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Optional isolated power to the AMC1304L05 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
절연 ADC
AMC1304L05 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, LDO 및 LVDS 인터페이스 지원 AMC1304L05-Q1 — 오토모티브, ±50mV 입력, 전류 감지 강화 절연 모듈레이터, LDO 및 LVDS 인터페이스 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC1304L05EVM — AMC1304L05 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC1304L05EVM — AMC1304L05 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC1304EVM User's Guide 2014. 10. 24
인증서 AMC1304L05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2