AMC1311EVM

AMC1311EVM

지금 주문하기

개요

AMC1311 장치는 SiO2(이산화 규소) 절연 장벽에 의해 입력 인터페이스 회로와 분리된 차동 출력을 갖춘 고전압 절연 증폭기입니다. 절연 장벽은 최대 7000 VPEAK의 전기화학적 절연을 제공합니다.  TLV6001과 함께 사용할 경우 차동 출력을 다양한 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 구동할 수 있는 단일 종단 출력으로 변환할 수 있습니다.

특징
  • AMC1311 단일 채널 절연 증폭기용 전체 기능 평가 보드
  • 단일 종단 출력 옵션
  • 아날로그 입력부 및 출력부에 대한 손쉬운 접근을 위한 나사 단자
  • 구성 가능한 AVDD 및 DVDD 전원 공급 장치
범용 연산 증폭기
TLV6001 — 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

 

변압기 드라이버
SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS704 — 전원 양호 및 독립 활성화를 지원하는 1A, 듀얼 채널 초저손실 전압 레귤레이터

 

절연 증폭기
AMC1211-Q1 — 2V 입력, 정밀 전압 감지 기본 절연 증폭기 AMC1311 — 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기 AMC1311-Q1 — 오토모티브, 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC1311EVM — AMC1311 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC1311EVM — AMC1311 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC1311EVM User's Guide PDF | HTML 2017. 11. 13
인증서 AMC1311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2