AMC1336EVM

전압 감지를 위한 AMC1336 강화 절연 델타-시그마 모듈레이터 평가 모듈

AMC1336EVM

지금 주문하기

개요

AMC1336 평가 모듈(EVM)은 전압 감지를 위한 강화 절연 델타-시그마 모듈레이터인 AMC1336 장치를 평가하기 위한 플랫폼입니다. AMC1336은 SiO2(이산화 규소) 절연 장벽에 의해 입력 인터페이스 회로와 분리된 출력 버퍼가 있는 1비트 모듈레이터입니다. 절연 장벽은 최대 8000 VPEAK의 전기화학적 절연을 제공합니다. AMC1336을 FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 또는 기타 디지털 필터와 함께 사용하면 누락 코드 없이 16비트 아날로그-디지털(A/D) 변환을 달성할 수 있습니다.

특징
  • AMC1336 단일 채널 델타-시그마 모듈레이터용 전체 기능 평가 보드
  • 구성 가능한 AVDD 및 DVDD 전원 공급 장치
  • 아날로그 입력부 및 출력부에 대한 손쉬운 접근을 위한 나사 단자
변압기 드라이버
SN6501 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS763 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

절연 ADC
AMC1336 ±1-V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 모듈레이터 AMC1336-Q1 오토모티브, ±1V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 델타-시그마 모듈레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC1336EVM AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019. 12. 16
인증서 AMC1336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 7. 31