AMC3302EVM

AMC3302EVM

지금 주문하기

개요

AMC3302 평가 모듈(EVM)은 증폭기의 고압측에 전원을 공급하는 통합 DC/DC 컨버터를 갖춘 정밀 절연 증폭기인 AMC3302를 평가할 수 있는 플랫폼입니다. AMC3302는 전류 션트 측정 애플리케이션에 사용하도록 설계된 7kV 강화 절연 증폭기입니다.

회로도 다이어그램 및 BOM(재료 사양서)는 물론 완전한 회로 설명이 사용 설명서에 포함되어 있습니다.

특징
  • 고압측 전원을 위한 통합 DC/DC 컨버터
  • 강화 절연 증폭기: 7kV 피크, 10kV 서지
  • 41의 고정 게인
  • ±50mV 입력 범위
절연 증폭기
AMC3302 — ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC 포함 AMC3302-Q1 — 오토모티브, ±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC3302EVM — AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AMC3302EVM — AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2022. 1. 13
인증서 AMC3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022. 6. 29