AMC60304EVM

AMC60304EVM

지금 주문하기

개요

AMC60304 평가 모듈(EVM)은 AMC60304의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC60304에는 12비트 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(IDAC) 4개가 포함되어 있습니다. 또한 AMC60304에는 외부 및 내부 신호 모니터링, 온도 알람 모니터 및 고정밀 내부 레퍼런스 용도로 사용되는 12비트, 1MSPS, ADC(아날로그-디지털 컨버터)도 1개 포함되어 있습니다.

특징
  • 12비트 전류 출력 DAC(IDAC) 4개
  • 12채널, 12비트, 1MSPS SAR(연속 근사 레지스터) ADC
  • 내부 2.5V 레퍼런스
  • 직렬 주변 기기 인터페이스(SPI) 및 I2C 인터페이스: 1.7V~-3.6V 작동

  • AMC60304 평가 모듈
  • USB2ANY(HPA665-001) 미포함

통합 정밀 ADC 및 DAC
AMC60304 — 200mA IDAC와 멀티 채널 ADC를 지원하는 광학 트랜시버 모니터 및 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

AMC60304EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC60304EVM — AMC60403 evaluation module for four-channel EML monitor and controller

지원되는 제품 및 하드웨어

AMC60304EVM — AMC60403 evaluation module for four-channel EML monitor and controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AMC60304EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 11. 12