AMC60804EVM

AMC60804EVM

지금 주문하기

개요

AMC60804 평가 모듈(EVM)은 AMC60804 제품의 기능 및 성능 평가를 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC60804에는 12비트 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(IDAC) 4개와 12비트 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터(VDAC) 4개가 포함되어 있으며 출력 범위를 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 AMC60804에는 외부 및 내부 신호 모니터링, 온도 알람 모니터 및 고정밀 내부 레퍼런스 용도로 사용되는 12비트, 1MSPS, ADC(아날로그-디지털 컨버터)도 1개 포함되어 있습니다.

특징
  • 12비트 전류 출력 DAC(IDAC) 4개
  • 12비트 전압 출력 DAC(VDAC) 4개
  • 12채널, 12비트, 1MSPS SAR(연속 근사 레지스터) ADC
  • 내부 2.5V 레퍼런스
  • 직렬 주변 기기 인터페이스(SPI) 및 I2C 인터페이스: 1.7V~-3.6V 작동

  • AMC60804 평가 모듈
  • USB2ANY(HPA665-001) 미포함

통합 정밀 ADC 및 DAC
AMC60804 — 4채널 전류와 전압 출력 DAC 및 멀티 채널 ADC를 지원하는 광학 트랜시버 모니터 및 컨트롤러 AMC60804T — 4채널 전류, 전압 출력 DAC 및 멀티 채널 ADC를 지원하는 광학 트랜시버 제어 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

AMC60804EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC60804EVM — AMC60804 true EML monitor and controller with 4-channel current evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

AMC60804EVM — AMC60804 true EML monitor and controller with 4-channel current evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AMC60804EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 12. 1