AMC7932EVM

AMC7932EVM

지금 주문하기

개요

AMC7932 평가 모듈(EVM)은 AMC7932의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. EVM은 USB2ANY 인터페이스 어댑터를 사용해 컨트롤 SPI(serial peripheral interface, 직렬 주변기기 인터페이스)를 제공합니다. 이 EVM은 AMC7932의 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 출력과 Flex™ I/O ADC(아날로그-디지털 컨버터) 입력에 대한 액세스를 제공합니다.

특징
  • 32 단조 12비트 DAC
  • FLEX I/O 핀 6개
  • 내부 2.5V 레퍼런스
  • 내부 온도 센서
  • SPI 호환

  • AMC7932 평가 모듈
  • USB2ANY(HPA665-001) 미포함

통합 정밀 ADC 및 DAC
AMC7932 — 멀티 채널 ADC, 양극 DAC 및 온도 센서를 지원하는 32채널 12비트 아날로그 모니터 및 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

AMC7932EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC7932EVM — AMC7932 32채널 12비트 아날로그 모니터 및 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

AMC7932EVM — AMC7932 32채널 12비트 아날로그 모니터 및 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AMC7932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 10

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
USB2ANY — USB2ANY 인터페이스 어댑터