AMC87208EVM

AMC87208EVM

지금 주문하기

개요

AMC87208 평가 모듈(EVM)은 AMC87208의 기능 및 성능 평가를 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC87208에는 다양한 애플리케이션을 위해 AMC87208을 구성할 수 있는 선택적 회로 및 점퍼가 있습니다. 이 EVM에는 광 네트워킹 애플리케이션에 최적화된 고집적 전류 출력 및 제어 장치인 AMC87208이 포함되어 있습니다. AMC87208 소프트웨어에는 다음이 포함되어 있습니다. 전용 16bit 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(IDAC) 6개, 전용 16비트 전류 출력 DAC(IDAC+) 2개 및 전용 12비트 1MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터) 1개 IDAC + 채널은 고출력 전류 생성 회로 제어를 위해 구성 할 수 있습니다. ADC는 외부 및 내부 신호를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. AMC87208에는 또한 온도 모니터 및 고정밀 내부 레퍼런스가 포함되어 있어 대부분의 애플리케이션에서 외부 레퍼런스가 필요하지 않습니다.

특징
  • 16비트 전류 출력 DAC(IDAC) 6개
  • 16비트 전류 출력 DAC(IDAC+s) 2개
  • 멀티 채널, 12bit, 1MSPS ADC
  • 온보드 FTDI 컨트롤러를 사용한 I2 C 또는 SPI 작동
  • 온보드 1.8V VIO 공급
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

AMC87208EVM — AMC87208 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

AMC87208EVM — AMC87208 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상