AXC2T-SMALLPKGEVM

AXC2T-SMALLPKGEVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 DIR 제어 양방향 장치의 AXC 및 LVC 제품군을 위한 DTM 및 RSW 패키지를 지원하도록 설계되었습니다. AXC 및 AVC 장치는 0.65V~3.6V(AXC) 및 1.2V~3.6V(AVC)의 작동 전압을 가진 저전압 방향 제어 변환 제품군에 속하며 12mA의 구동 강도를 구현합니다.

특징
  • SN74AXC2T45DTM 패키지에 미리 채워짐
  • TI의 소형 패키지 기술을 보여줌 
  • 각 헤더 핀의 접지 포트에서 고속 측정 지원
  • DIR 핀에서 10K 옴 저항 풀업 또는 풀다운 옵션 제공
전압 변환기
SN74AVC2T245 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트, 2-DIR 핀 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AVC2T45 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC2T245 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트, 2-DIR 핀 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC2T245-Q1 — 독립 DIR 제어, 3상 출력을 지원하는 차량용 듀얼 비트 듀얼 공급 전압 레벨 변환 SN74AXC2T45 — 구성 가능한 전압 변환을 지원하는 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXCH2T45 — 버스-홀드를 지원하는 2비트 0.65V~3.6V AXC 이중 공급 버스 트랜시버 SN74LXC2T45 — 2비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함) SN74LXC2T45-Q1 — 전압 레벨 구성 가능 차량용 2비트 이중 공급 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

AXC2T-SMALLPKGEVM — AXC2T small package evaluation module for DTM and RSW package devices

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AXC2T-SMALLPKGEVM — AXC2T small package evaluation module for DTM and RSW package devices

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN74AXC2T-SMALLPKGEVM Evaluation module user's guide 2019. 6. 4
인증서 AXC2T-SMALLPKGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 6. 24