BDE-3P-CC2755P20-MODULES
개요
BDE-MP2755P20 시리즈는 TI의 CC2755P20 단일 칩 솔루션으로 구동되는 고성능 2.4GHz 다중 프로토콜 무선 MCU 모듈입니다. Arm Cortex-M33 프로세서와 완전 인증된 Bluetooth® 6.0 스택을 탑재하여 외부 MCU 없이 독립적으로 작동합니다. 2MB의 온칩 플래시를 탑재하여 대용량 펌웨어, 동시 다중 프로토콜 작동, 듀얼 뱅크 OAD 백업, 엣지 AI 배포를 위한 방대한 저장 공간을 제공합니다. Bluetooth 6.0 LE, Zigbee 3.0, Thread 1.3, Matter 1.2 및 전용 프로토콜을 지원합니다.
빠른 통합을 위해 설계된 이 모듈에는 안테나, 필터 및 듀얼 클록이 포함되어 있어 +20dBm 전송 전력과 -103.5dBm의 민감도를 제공합니다. 정밀한 범위를 위해 채널 사운딩과 같은 고급 BLE 6.0 작업에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 초저 대기 전류와 162KB RAM 보존을 통해 탁월한 배터리 수명을 보장합니다. 사전 인증(FCC, ISED, CE, Bluetooth SIG)을 거쳤으므로 스마트 홈, 산업용 IoT, 의료 및 가전 기술에 완벽합니다.
특징
- Bluetooth 6.0 인증 완료: 장거리 코딩 PHY, 고속 2Mbit PHY, 광고 확장 및 최대 32개의 동시 다중 역할 연결을 비롯한 Bluetooth 6.0 기능을 완벽하게 지원합니다.
- 하드웨어 가속 채널 사운딩: 신호 처리(FFT, MUSIC(MUltiple SIgnal Classification)과 같은 초고해상도 알고리즘 및 신경망)를 실행하기 위한 전용 APU(알고리즘 처리 장치)를 갖추고 있습니다.
- 다중 프로토콜 무선 엔진: Bluetooth 6.0 저에너지, Zigbee 3.0, Thread 1.3, Matter 1.2 및 전용 프로토콜을 지원합니다.
- 강력한 RF 전력 및 민감도: 125kbps BLE 코딩 PHY 기준 최대 +20dBm의 TX 출력 전력 및 최대 -103.5dBm의 리시버 감도.
- 초저전력 관리: 활성 RTC(실시간 클록) 및 전체 162KB SRAM 보존 상태에서 0.9µA의 극히 낮은 대기 전류를 소모하며, 완전 종료 시 160nA로 떨어집니다.
- 많은 메모리: 2MB 플래시 및 162KB RAM 탑재. 추가 32Mbit 플래시(옵션).
- 유연한 안테나 옵션: 통합 PCB 트레이스 안테나, U.FL 커넥터 및 ANT 핀을 지원합니다.
- 사전 인증됨: FCC, IC, CE 및 Bluetooth SIG 인증 획득. 빠른 시장 출시 지원.
- BDE-MP2755P20A32: PCB Trace Antenna, 32Mbit SPI Flash, up to +85°C operating
- BDE-MP2755P20U32: U.FL Connector, 32Mbit SPI Flash, up to +85°C operating
- BDE-MP2755P20N32: ANT Pin, 32Mbit SPI Flash, up to +85°C operating
- BDE-MP2755P20A0: PCB Trace Antenna, up to +85°C operating
- BDE-MP2755P20U0: U.FL Connector, up to +85°C operating
- BDE-MP2755P20N0: ANT Pin, up to +85°C operating
- BDE-MP2755P20A32-IN: PCB Trace Antenna, 32Mbit SPI Flash, up to +105°C operating
- BDE-MP2755P20U32-IN: U.FL Connector, 32Mbit SPI Flash, up to +105°C operating
- BDE-MP2755P20N32-IN: ANT Pin, 32Mbit SPI Flash, up to +105°C operating
- BDE-MP2755P20A0-IN: PCB Trace Antenna, up to +105°C operating
- BDE-MP2755P20U0-IN: U.FL Connector, up to +105°C operating
- BDE-MP2755P20N0-IN: ANT Pin, up to +105°C operating
주문 및 개발 시작
BDE-MP2755P20 — PCB 안테나(A), UFL 커넥터(U), RF 핀(N), 105℃ 작동 온도(-IN)를 지원하는 BDE CC2755P20 모듈
BDE-MP2755P20 — PCB 안테나(A), UFL 커넥터(U), RF 핀(N), 105℃ 작동 온도(-IN)를 지원하는 BDE CC2755P20 모듈
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.