BEAGLE-BADGE

개요

BeagleBadge는 강력한 내장 센싱과 비할 데 없는 확장 유연성을 결합하여 웨어러블에 새로운 비전을 제시합니다. 온보드 광 센서, 정밀한 위치 및 방향 피드백을 위한 가속도계/자이로스코프, 통합 온도 및 습도 모니터링을 통해 사용자가 직관적이고 상황을 인식하는 인터랙션을 설계할 수 있게 합니다. 핵심 기능을 넘어 듀얼 QWIIC, Grove, mikroBUS 헤더는 펄스 옥시미터와 UV 분광부터 지문 인식기, GPS, 햅틱, 오디오에 이르기까지 수천 가지 추가 센서와 액추에이터를 사용할 수 있게 해줍니다. 이 탁월한 모듈성은 BeagleBadge를 무한한 혁신 플랫폼으로 탈바꿈시켜 헬스, 환경, 인간-기계 인터페이스 분야에서 신속한 프로토타이핑, 연구, 실제 솔루션을 구현할 수 있게 합니다. 실용적이고 확장 가능하며 누구나 이용할 수 있으면서도 창의성을 자극합니다.

특징
  • 256MB LPDDR4 RAM 및 32MB OSPI 플래시
  • 4.2″ ePaper 디스플레이
  • 고급 하드웨어 보안
  • BeagleMod CC3301-1216 모듈, WiFi6(2.4GHz) + Bluetooth 5.2
  • LoRaWAN(Wio SX1262 모듈) 
  • QWIIC, Grove, MikroBus 확장 커넥터
Wi-Fi 제품
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62L — IOT, HMI 및 범용 애플리케이션용 디스플레이를 지원하는 저전력 Arm® Cortex®-A53 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
BeagleBoard.org Foundation의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

BEAGLE-BADGE — AM62L 기반 BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge 단일 보드 컴퓨터

지원되는 제품 및 하드웨어

BEAGLE-BADGE — AM62L 기반 BeagleBoard.org Foundation BeagleBadge 단일 보드 컴퓨터

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BeagleBoard.org Foundation에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.