BOOSTXL-K350QVG-S1

BOOSTXL-K350QVG-S1

지금 주문하기

개요

The BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA Display BoosterPack is an easy-to-use plug-in module for adding a touch screen color display to your Launchpad design. MCU LaunchPad developers can use this BoosterPack to start developing applications using the 320 x 240 pixel SPI controlled TFT QVGA display with resistive touch screen.

특징
  • Kentec TFT LCD (P/N: K350QVG-V2-F)
    • 3.5 inch QVGA (320x240 resolution)
    • SPI Interface
    • 4-wire resistive touch screen
    • White LED Backlight
  • LED backlight driver circuit
  • Complies with the BoosterPack standard for use with 20 and 40 pin LaunchPads

Kit Contents

  • 1 x BOOSTXL-K350QVG-S1 BoosterPack Plug-in Module

Software Examples

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

BOOSTXL-K350QVG-S1 — Kentec QVGA Display BoosterPack

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-1020 — SimpleLink™ 무선 MCU 기반 온도 조절기 레퍼런스 설계 TIDM-CAPTIVATE-MSP432 — MSP430™ 정전식 터치 MCU, 햅틱 및 LCD 레퍼런스 설계를 지원하는 MSP432™ MCU TIDM-TM4C129POEAUDIO — PoE(Power Over Ethernet)를 사용한 오디오 통신 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOSTXL-K350QVG-S1 — Kentec QVGA Display BoosterPack

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-1020 — SimpleLink™ 무선 MCU 기반 온도 조절기 레퍼런스 설계 TIDM-CAPTIVATE-MSP432 — MSP430™ 정전식 터치 MCU, 햅틱 및 LCD 레퍼런스 설계를 지원하는 MSP432™ MCU TIDM-TM4C129POEAUDIO — PoE(Power Over Ethernet)를 사용한 오디오 통신 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 BOOSTXL-K350QVG-S1 QVGA Display BoosterPack™ Plug-in Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020. 4. 1
인증서 BOOSTXL-K350QVG-S1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
MSP-EXP430F5529LP — USB용 MSP430F5529 LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
EK-TM4C123GXL — ARM® Cortex®-M4F 기반 MCU TM4C123G LaunchPad™ 평가 키트 EK-TM4C1294XL — ARM® Cortex®-M4F 기반 MCU TM4C1294 연결형 LaunchPad™ 평가 키트

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
MSP-GRLIB — MSP 그래픽 라이브러리 MSP-IQMATHLIB — MSP용 고정 소수점 수학 라이브러리
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경 ENERGIA — Energia